NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR
-
Патч-кабель
1187410
Патч-кабель sercos III, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проводный), RAL 3020 (транспортный красный), штекер RJ45/IP20, угловой, на штекер RJ45/IP20, угловой, длина: 3,0 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Компактный поворот
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)