Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4QC - Сетевой кабель
1407480

Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), CC-Link IE CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: X / IP67, к Штекеры прямое RJ45 Push-Pull / IP67, длина кабеля: 2 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия