FOC-SC:A-LC:A-GZ02/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
1405692
Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM3, штекеры: SC / LС, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Многомодовый патч-кабель с выдающимися оптическими и механическими свойствами для укладки внутри помещений
Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
Огнестойкость благодаря оболочке LSZH и компонентам UL 94 V0
Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания