NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC-VT - Патч-кабель
1698012

Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 прямое, длина кабеля: 20 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, сечение проводников: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, фиолетовый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)