NBC-R4ACS-R4ACB-PN4/.../... - Патч-кабель
1247629

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, материал: PP, тип подключения: Прокалывающие контакты, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: внизу, PROFINET

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Компактный поворот
Великолепное решение для промышленных приложений
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 100 Мбит/с (CAT5)