NBC-R4ACS/6,0-94F/R4ACS
-
Патч-кабель
1536422
Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 прямое, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, цвет морской воды RAL 5021
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)