NBC-R4ACS/5,0-94C/R4ACS
   - 
  Патч-кабель
    
      1112912
      
      
    
  
      Патч-кабель, длина кабеля: 5 м, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, сечение проводников: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, цвет морской воды RAL 5021
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
        Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
        Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
        Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
        Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
        Одновременная передача питания при помощи PoE++
        Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
        Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
        Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)