NBC-R4ACS/30,0-93M/R4ACS - Патч-кабель
1586512

Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 прямое, длина кабеля: 30 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, сечение проводников: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, зеленый RAL 6018

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 100 Мбит/с (CAT5)