NBC-R4ACS/3,0-93M/R4ACS
-
Патч-кабель
1112921
Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 прямое, длина кабеля: 3 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, сечение проводников: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, зеленый RAL 6018
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Расчетное напряжение (III/2) | 72 В |
Расчетный ток | 1,75 A |
Сопротивление изоляции | > 1 TОм |
Переходное сопротивление | < 20 мΩ |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Ширина | 13,8 мм |
Высота | 14,8 мм |
Длина | 44,2 мм |
Подключение 1 | |
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 4-контактный |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT®, 100 Мбит/с | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки | 50 Н (на сигнальный контакт) |
Усилие съема | 30 Н (на сигнальный контакт) |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn6 |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PP |
Цвет (Корпус) | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Подключение 2 | |
Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 4-контактный |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT®, 100 Мбит/с | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки | 50 Н (на сигнальный контакт) |
Усилие съема | 30 Н (на сигнальный контакт) |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn6 |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PP |
Цвет (Корпус) | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Длина кабеля | 3,00 м |
PROFINET, CAT5, гибкий [93M] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 65 кг/км |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий [93M] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
Производственная мощность | 52 пФ |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
76 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 16 МГц) | |
63 дБ (при 20 МГц) | |
60 дБ (при 31,25 МГц) | |
55 дБ (при 62,5 МГц) | |
50 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 2,1 дБ (при 1 МГц) |
4 дБ (при 4 МГц) | |
6,3 дБ (при 10 МГц) | |
8 дБ (при 16 МГц) | |
9 дБ (при 20 МГц) | |
11,4 дБ (при 31,25 МГц) | |
16,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
21,3 дБ (при 100 МГц) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -40 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 60603-7 |
Номер артикула | 1112921 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABA |
GTIN | 4063151034603 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 224,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 212,424 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 100 Мбит/с (CAT5)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А