NBC-R4ACS/1,0-94C/R4ACS - Патч-кабель
1112916

Патч-кабель, длина кабеля: 1 м, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, сечение проводников: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, цвет морской воды RAL 5021

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)