CDC-MP 1,5-2,5-R
-
Обжимной контакт
1016659
Oбжимной контакт
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Данные обжимные контакты можно обрабатывать только при помощи разрешенных инструментов для обжима. |
Указания по заказу: | Информацию для заказа разрешенного инструмента для обжима для автоматического подсоединения проводников вы найдете в указаниях по монтажу в разделе загрузок. |
Указание по документации | Высота обжима зависит от используемого инструмента для обжима. Значения вы найдете в документации к инструменту. |
Тип изделия | Обжимной контакт |
Серия изделий | CDC-MP |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Тип контакта | Розетка |
Длина снятия изоляции | 4 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 16 ... 14 |
Поверхность контакта | олово Sn |
Материал, контактная поверхность | олово |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Качество поверхности | горячее лужение |
Материал, контакт | Сплав меди |
Номинальный ток IN | 12 A |
Форма упаковки | Ремень |
Номер артикула | 1016659 |
Упаковочная единица | 3 000 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 3 000 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AACDCA |
GTIN | 4055626498645 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,21 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа 1016272
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А