CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Разъемы для непосредственного монтажа
1016285

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, количество потенциалов: 16, количество рядов: 2, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 16, cемейство изделий: CDDC 2,5/..-PV, размер шага: 5 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, монтаж: SKEDD - Непосредственное подсоединение, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, штекерная система: SKEDD, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Технология прямого подключения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Широкий спектр применения благодаря пригодности для печатных плат с поверхностью с химическим лужением или выравниванием припоя горячим воздухом (HAL)
Экономное подключение обжатых кабелей в большом количестве
Дополнительно можно заказать инструменты для ручного и автоматизированного обжима