Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, количество потенциалов: 26, количество рядов: 2, полюсов: 13, количество точек подсоединения: 26, cемейство изделий: CDDC 2,5/..-PV, размер шага: 5 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, монтаж: SKEDD - Непосредственное подсоединение, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, штекерная система: SKEDD, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке