FP 0,8/ 12-MV 1,15
-
Колодки с ножевыми контактами SMD
1061725
Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 12, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли получить более высокие, чем 1,7 A номинальные токи на контакт?
Верхний предел номинального тока составляет 1,7 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на четыре контакта, можно получить 3,9 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).... Смотреть подробнее
Верхний предел номинального тока составляет 1,7 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на четыре контакта, можно получить 3,9 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).
Смотреть меньшеКак можно проверить облуженные контакты неэкранированного штекерного соединителя плата-плата FP 0,8?
Облуженные контакты выведены из-под корпуса и благодаря этому могут быть проверены с помощью автоматизированного оптического контроля (AOI).
Что такое ScaleX?
ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.... Смотреть подробнее
ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.
Смотреть меньшеЧто делает штекерный соединитель плата-плата FP 0,8 таким особенным?
FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гиб... Смотреть подробнее
FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гибкости и вариативности. Особенно убедительной является быстрая передача данных до 52 Гбит/с и возможность передачи тока 1,7 A на контакт (номинальный ток). Еще одно преимущество: FP 0,8 выпускается в экранированном и неэкранированном исполнении, что позволяет использовать его индивидуально в зависимости от требований.
Смотреть меньшеПри каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FP 0,8?
FP 0,8 доступен для чисел контактов 12, 20, 32, 52 и 80, в экранированном и неэкранированном варианте.
Почему в серии FP 0,8 есть два неэкранированных варианта AOI и SL?
Неэкранированный вариант AOI имеет преимущество в том, что контакты для пайки выводятся для автоматического оптического контроля.
Преимущество неэкранированного варианта SL (неэкранированного) заключается в том, что контакты для пайки и, соответст...
Смотреть подробнее
Неэкранированный вариант AOI имеет преимущество в том, что контакты для пайки выводятся для автоматического оптического контроля.
Преимущество неэкранированного варианта SL (неэкранированного) заключается в том, что контакты для пайки и, соответственно, площадь на печатной плате идентичны экранированному варианту SH. Это означает, что экранированные и неэкранированные варианты можно использовать без изменения компоновки печатной платы. Здесь паяные соединения можно проверить с помощью компьютерной томографии или рентгеновского анализа.