Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Данный Smart Element выдает аналоговые сигналы тока.
AXL SE AO4 I 0-20
-
Аналоговый модуль
1296372
Axioline Smart Elements, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 0 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 14,9 мм |
| Высота | 62,2 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Интерфейс Smart Element | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Краевые разъемы |
| Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Время пуска до готовности к работе | < 1000 мс |
| Модуль | |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
| Канал данных процесса | 64 бит |
| Адресное пространство ввода | 8 байт |
| Адресное пространство вывода | 8 байт |
| Потребность в параметрических данных | 24 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 7 байт |
| Аналоговый: | |
| Наименование, выход | Аналоговые выходы |
| Тип подключения | Технология Push in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Указание по технологии подключения | экранированный, с парной скруткой |
| Количество выходов | 4 |
| Разрешение преобразователя D/A | 12 бит |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; электронный |
| Защита от бросков тока при переходных процессах | |
| Форматы данных | нормированная форма представления |
| Представление выходного значения | 16 бит |
| Обновление данных процесса | тип. 1 мс |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | макс. 500 Ом |
| Допустимая длина кабеля | макс. 250 м |
| Серия изделий | Axioline Smart Elements |
| Конструкция | модульный |
| Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,5 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
| Электропитание | посредством краевых разъемов |
| Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
| Электропитание | 24 В DC (посредством краевых разъемов) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 120 мА |
| тип. 100 мА | |
| Потребляемый ток | мин. 30 мА (без подключенной периферии) |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание логической схемы / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание логической схемы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Периферийные устройства |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Периферийные устройства | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Штекерный монтаж (Гнездо элемента Smart ) |
| Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
| Номер артикула | 1296372 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRIB42 |
| GTIN | 4063151534103 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 39,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 36,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f24dedab-fffc-489a-a1e0-1d091d8089ea |
Совместимые изделия
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
4 аналоговых канала вывода
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазон тока: от 0 до 20 мА
Формат данных: нормированная форма представления
Разрешение: 12 бит
Для каждого выхода можно настроить замещающие значения
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А