Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Модуль расширения служит для удлинения локальной шины в системе PSRmodular. Таким образом, в систему можно интегрировать дополнительные модули расширения, которые находятся на определенном расстоянии от базовой станции.
PSR-M-TBUS1-SC
-
Модуль расширения
1105095
Безопасный модуль расширения для удлинения локальной шины,1 функциональный канал, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается
Подробная информация о продукте
Functional Safety
ID допуска: Z10029429 0013Rev.02Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм