Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Если достигается максимальная нагрузка устройства сопряжения с шиной для питания локальной шины Axioline F (питание логических схем UBus), можно использовать данный модуль для подачи напряжения. Для этого подсоедините к модулям напряжение 24 В пост. тока (UL), из которого производится UBus.
AXL F PWR XC 1H
-
Модуль питания
1776593
Axioline F, Дополнительный модуль питания логической схемы UBus, макс. 4 A, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подача напряжения 24 В UL для получения питания логической схемы UBus
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы