Модуль ввода-вывода Axioline E Safe IP67 является новым дополнением системы Axioline E.
С помощью модуля ввода-вывода можно обрабатывать безопасные входы и выходы вне шкафа управления и передавать наложенное управление PROFIsafe.
Для этого протокол безопасности передается в стандартную сеть через ведущее устройство IO-Link Phoenix Contact, а затем обрабатывается контроллером безопасности.
Для простой адресации устройств используйте AXL E ADDRESSPLUG (100053) из списка принадлежностей.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Модуль безопасности
1185380
Модуль безопасности Axioline E, 4 безопасных цифровых входа при 2-канальной загрузке, 8 безопасных цифровых входов при 1-канальной загрузке, 4 безопасных цифровых +/-коммутирующих выхода, интерфейс IO-Link, степень защиты IP65/IP67, для систем PROFIsafe
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E238705Functional Safety
ID допуска: 01/205/5820.00/22TUEV RH FS
ID допуска: 968/INS 799.01/25Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Сведение затрат на установку к минимуму благодаря монтажу без шкафа управления
Безопасные выходы до 2 А
Большой срок службы и высокая степень готовности оборудования благодаря прочной конструкции
Подключение безопасных датчиков и исполнительных элементов напрямую на полевом уровне
Простая адресация устройств с помощью адресного разъема