Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0831709
LS-EMLP (17,5X12) SR - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17,5X12) SR - Маркеры для устройств
0831709

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 130, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0803277
EMLP (EX15)R BU - Этикетка
EMLP (EX15)R BU - Этикетка
0803277

Этикетка, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 20 м, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 20000 мм

Go to Product Detail Page for item 1090187
US4-EMLP (27X17,5) - Пластиковая табличка
US4-EMLP (27X17,5) - Пластиковая табличка
1090187

Пластиковая табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 17,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0817086
EML (70X50)R SR - Этикетка
EML (70X50)R SR - Этикетка
0817086

Этикетка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 400, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Go to Product Detail Page for item 0800705
BMKL 19X11 YE - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 19X11 YE - Этикетки в листах DIN-A4
0800705

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 168, высота текстового поля: 11 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Go to Product Detail Page for item 5032329
BMKL 18X 8 WH - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 18X 8 WH - Этикетки в листах DIN-A4
5032329

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 288, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Go to Product Detail Page for item 1031604
LS-EMLP-V4A (60X15) - Маркеры для устройств
LS-EMLP-V4A (60X15) - Маркеры для устройств
1031604

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0801994
EML (110XE)R SR - Этикетка
EML (110XE)R SR - Этикетка
0801994

Этикетка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 110 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.