Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831995
LS-EMLP (17,5X12) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17,5X12) SR CUS - Маркеры для устройств
0831995

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 130, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824254
BMKL 27X12,5 SR CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 27X12,5 SR CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824254

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 126, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824425
GPE 27X27 SR/R CUS - Гравировочный материал
GPE 27X27 SR/R CUS - Гравировочный материал
0824425

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 18, высота текстового поля: 27 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830633
EML-HA (15X9)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (15X9)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830633

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830737
EML-HA (51X25)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (51X25)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830737

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 51 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831880
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK CUS - Маркеры для устройств
0831880

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831977
LS-EMLP (27X18) WH CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (27X18) WH CUS - Маркеры для устройств
0831977

Маркеры для устройств, Лист, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1014122
UCT-EMP (29X8) CUS - Фиксируемые таблички
UCT-EMP (29X8) CUS - Фиксируемые таблички
1014122

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 29 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.