Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830394
EMT (35X46)R YE CUS - Вставная табличка
EMT (35X46)R YE CUS - Вставная табличка
0830394

Вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 46 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832010
LS-EMLP (60X30) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (60X30) SR CUS - Маркеры для устройств
0832010

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801589
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов
0801589

Маркеры для концевых фиксаторов, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827721
GPE 70X32 YE CUS - Гравировочный материал
GPE 70X32 YE CUS - Гравировочный материал
0827721

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830623
EML-HA (19X6)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (19X6)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830623

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830173
EMLS (40X15)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (40X15)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
0830173

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1009338
LS-EMLP-AL (27X27) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (27X27) CUS - Маркеры для устройств
1009338

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, с маркировкой, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 27 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.