US-EMT (50/28X13) - Вставная табличка
0803853

Вставная табличка, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия