Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

US-EMT (103X23) - Вставная табличка
0803856

Вставная табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 23 мм, ширина текстового поля: 103 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия