US-EMLSP (28X10) SR
-
Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
0830329
Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: Клей, винты, заклепки, склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 28 мм
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 26 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 2 |
| Технология нанесения обозначений | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Ширина | 40,00 мм |
| Высота | 9,50 мм |
| Глубина | 0,73 мм |
| Соответствие требованиям RoHS | да |
| Толщина пленки | 500 мкм |
| Толщина клеевого слоя | 250 мкм |
| Клей | Акрилат |
| Цвет | серебристый |
| Материал | ПВХ |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 10 °C ... 30 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | 15 °C ... 25 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 40 % ... 70 % |
| Рекомендуемые условия хранения | 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 20 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
| Стойкость при хранении | 12 месяцев |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | Клей, винты, заклепки |
| Номер артикула | 0830329 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | BG2419 |
| GTIN | 4046356708197 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 17,97 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 17,27 g |
| Номер таможенного тарифа | 39199080 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
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
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Кассета с красящей лентой 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Кассета с красящей лентой 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Кассета с красящей лентой 0803379
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Красящая лента 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
Преимущества для вас
Изделия для маркировки UniSheet для наклеивания, которые дополнительно можно закрепить винтами или заклепками
Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А