US-EMLSP (28X10) - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
0830343

Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: Клей, винты, заклепки, склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 28 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Изделия для маркировки UniSheet для наклеивания, которые дополнительно можно закрепить винтами или заклепками
Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются