US-EMLP (17X7) - Пластиковая табличка
0828792

Пластиковая табличка, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 114, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных карт легко и быстро маркируются с помощью недорогих маркировочных элементов THERMOMARK CARD
Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
На пластинах имеется место для описания функций
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94