MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK
-
Тканевая этикетка
1116134
Тканевая этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 6 м, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Самоклеящийся материал в непрерывном формате особенно рассчитан для нанесения профессиональных и долговечных обозначений на различные компоненты и электрооборудование при производстве шкафов и систем управления, а также комплектного оборудования
Материал сертифицирован согласно cUL
Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания этикетки требуемой длины в зависимости от используемого приложения
Материал этикеток состоит из матерчатой пленки с очень низкой силой упругости
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента