Самоклеящиеся этикетки, изготовленные из полиэфира MM-EML..., поставляются для маркировки устройств в непрерывном формате.
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK
-
Этикетка
1116130
Этикетка, рулон, прозрачный/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Материал сертифицирован согласно cUL
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Самоклеящийся материал в непрерывном формате особенно рассчитан для нанесения профессиональных и долговечных обозначений на различные компоненты и электрооборудование при производстве шкафов и систем управления, а также комплектного оборудования
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания этикетки требуемой длины в зависимости от используемого приложения