LS-EMSP-V4A (50X30)
-
Маркеры для устройств
0831655
Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Gerätemarker |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 10 |
| Технология нанесения обозначений | Прямая маркировка лазером |
| Ширина | 59,70 мм |
| Высота | 29,80 мм |
| Глубина | 0,50 мм |
| Соответствие требованиям RoHS | да |
| Цвет | cеребристый |
| Материал | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (в соответствии) |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2013 (в соответствии) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Распределение температур | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-2:2007-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Test Bb |
| Продолжительность | 240 h |
| Температура при испытании | 350 °C |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 225 °C (250 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
| Метилэтилкетон (MEK) [CAS № 78-93-3] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 (в соответствии) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Климатические классы | AHT 1,0 S |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 336 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -80 °C ... 350 °C |
| Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
| Стойкость при хранении | 24 месяца |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | винты, заклепки |
| Номер артикула | 0831655 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Ключ изделия | BG241D |
| GTIN | 4046356925938 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 118,868 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 106,92 g |
| Номер таможенного тарифа | 73269098 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок
Простые в уходе и долговечные обозначения, отвечающие высоким гигиеническим требованиям
Высокая стойкость к воздействию коррозии, кислот и температур
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А