LS-EMSP-AL (40X15) 1,5 - Маркеры для устройств
0804645

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент для маркировки устройств, крепление при помощи винтов или заклепок
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности