LS-EMLP-AL (27X18)
-
Маркеры для устройств
0831581
Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности