LS-EMLP (180X180) WH - Маркеры для устройств
0804346

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 180 мм, ширина текстового поля: 180 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наклеиваемая маркировка оборудования
Индивидуально конфигурируемая маркировка устройства в зарекомендовавшем себя формате лазерного листа для оптимального позиционирования в маркировочном устройстве
Очень высокая контрастность благодаря белому верхнему слою с черной маркировкой