EMT (80X15,5)R
-
Вставная табличка
0804286
Вставная табличка, для обозначения маркировочной крышки корпусной системы ME-IO, для обозначения маркировочной крышки Phoenix Contact для корпусной системы ME-IO, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 15,5 мм, ширина текстового поля: 80 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
EMT (80x15,5)R, белая вставная табличка, для обозначения маркировочной крышки системы корпусов ME-IO
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (80x15,5)R оптимально подходят в маркировочные крышки системы корпусов ME-IO
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным