EMLF (85X32)R SR - Этикетка повышенной гибкости
0800680

Этикетка повышенной гибкости, рулон, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 85 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Этикетка EMLF состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
Погодоустойчивость в диапазоне температуры от -40 до 90 °C до 8 лет
Высокое качество и привлекательный вид
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору