EML-RM (25XE)R
-
Этикетка, отделяемая
0803713
Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 40000 м, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 40000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки EML-RM хорошо подходят для временной маркировки
Этикетки крепко и надежно приклеиваются, а при необходимости их можно просто отклеить без остатков. После отклеивания этикетки нельзя использовать повторно
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML-RM ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-RM ... индивидуально по вашему выбору