EML-EX (100X40)R - Этикетка
0803258

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 300, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеящиеся маркеры устройств EML...-EX разработаны для маркировки различного электрооборудования в области, где требуется экстремальная химическая стойкость
Соблюдаются требования к маркировке с точки зрения разборчивости, клейкости и стойкости к истиранию, предъявляемые к экстремальным химическим веществам в таких отраслях, как технология процессов и производства
Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования
При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность