EML (44X49)R-ME - Этикетка для корпусов ME ... F-UT ... TBUS ...
0828169

Этикетка для корпусов ME ... F-UT ... TBUS ..., рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 200, высота текстового поля: 49 мм, ширина текстового поля: 44 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов