Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

EML (40X25)R YE - Этикетка
0816977

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору