Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

EML (15X9)R SR - Этикетка
0816032

Этикетка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов