WML 20 (31X25)R
-
Оборачиваемая этикетка для кабеля
0828457
Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 8 ... 21,7 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 21,7 мм, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 31 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Быстрое и простое использование
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей