US-WMT (30X4) VT
-
Держатель маркировки кабеля
0829311
Держатель маркировки кабеля, Карта, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 14 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка для проводов |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 42 |
Количество отдельных табличек в ряд | 14 |
Ширина | 30 мм |
Высота | 4,3 мм |
Глубина | 0,5 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 30 мм |
Высота текстового поля | 4 мм |
Цвет | фиолетовый (RAL 4005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, базовый элемент | ПВХ |
Составная часть | не содержит силикона |
Наружный диаметр кабеля | 1,5 мм ... 14 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 (в соответствии) |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в полиэтиленовых пакетах до переработки. |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 10 °C ... 30 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 40 % ... 70 % |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | насаживание |
Номер артикула | 0829311 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BG2219 |
GTIN | 4046356612784 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 12,36 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 12,36 g |
Номер таможенного тарифа | 39204910 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Кассета с красящей лентой 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Кассета с красящей лентой 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Кассета с красящей лентой 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
PAB-KTL - Держатель маркировки кабеля 1013261
-
PAB-SK 30 - Держатели маркировки 1013290
-
PATG 1/30 - Держатель маркировки проводника 0822440
-
PATG 2/30 - Держатель маркировки проводника 0822453
-
PATG 3/30 - Держатель маркировки проводника 0822466
-
PATG 4/30 - Держатель маркировки проводника 0822479
-
PATG 5/30 - Держатель маркировки проводника 0822482
-
PATG HF 1/30 - Держатель маркировки проводника 1014049
-
PATG HF 2/30 - Держатель маркировки проводника 1014055
-
PATG HF 3/30 - Держатель маркировки проводника 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - Держатель маркировки проводника 1044263
-
PATG HF 4/30 - Держатель маркировки проводника 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - Держатель маркировки проводника 1044271
-
PATO 1/30 - Держатель маркировки проводника 0822495
-
PATO 2/30 - Держатель маркировки проводника 0822505
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
Преимущества для вас
Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А