UCT-WMTBA (29X6) YE - Держатель маркировки кабеля
1014085

Держатель маркировки кабеля, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 29 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UCT-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
Пластины имеют дополнительное место для размещения информации по проекту или функционального текста, который может помочь во время монтажа
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика