EMT (40X17)R - Вставная табличка
0817293

Вставная табличка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 16 ... 35 мм, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 2300, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пластмассовый держатель маркировки кабеля для KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) и KMK UV (40x17)
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (40x17)R оптимально подходят для держателя таблички KMK ...(40x17)
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным
Табличка с маркировкой для держателей таблички клеммных сборок UBE/D