PML-T105 (52X560)R
-
Маркировка для трубопроводов
1014238
Маркировка для трубопроводов, рулон, желтый/черный, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие может использоваться только с принтером THERMOMARK ROLL X1 или с внешним держателем рулонов! |
Тип изделия | Маркировка оборудования |
Область применения | Таблички для маркировки трубопроводов |
Маркировка трубопроводов согласно DIN 2403 | |
Конструкция | Прямоугольник |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 250 |
Ширина | 560 мм |
Высота | 52 мм |
Длина | 52 мм |
Диаметр | 0,00 мм |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Толщина пленки | 50 мкм |
Клей | Акрилат |
Цвет | многоцветный |
желтый (RAL 1018) | |
черный (RAL 9005) | |
Материал | Полиэфир |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 1014238 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BG2611 |
Страница каталога | Стр. 380 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356784344 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 714 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 714 g |
Номер таможенного тарифа | 39199080 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Термотрансферный принтер 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Держатель рулона 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Красящая лента 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Табличка "Опасные вещества" 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Табличка "Опасные вещества" 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Табличка "Опасные вещества" 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Табличка "Опасные вещества" 1014290
Преимущества для вас
Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
Высокая клеящая способность
Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
Высокая термостойкость
Группа 5 (негорючие газы)
Внешний держатель рулона для принтера THERMOMARK ROLL, для рулона с наружным диаметром до 500 мм
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А