LS-EMLP-AL (85,6X54) GN CUS - Маркеры для устройств
0831897

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности