LS-EMLP-AL (27X15) CUS
-
Маркеры для устройств
0831866
Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности