EMLF (108XE)R SR CUS - Этикетка повышенной гибкости
0830185

Этикетка повышенной гибкости, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 40000 мм, ширина текстового поля: 108 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Этикетка EMLF состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
Погодоустойчивость в диапазоне температуры от -40 до 90 °C до 8 лет
Высокое качество и привлекательный вид
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору