EMLC (5,5X40)R CUS - Тканевая этикетка
0824351

Тканевая этикетка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 5,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Этикетки EMLC состоят из матерчатой пленки с очень низкой возвращающей силой
Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ... индивидуально по Вашему выбору