TMT 5 R - Маркировка для клеммных модулей
0816430

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 19000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры TMT ... индивидуально по вашему выбору