WMTB HF (40X12)R OG - Держатель маркировки кабеля
1097009

Держатель маркировки кабеля, рулон, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировка кабелей и проводов WMTB HF ... предназначена для нанесения обозначений и группирования проводов и кабелей и может использоваться внутри и снаружи
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Маркеры выполнены из материала, не содержащего галогенов
Высокогибкий материал адаптируется к проводу и кабелю